Produkty a řešení > Automotive Experience > Elektronika > Elektronika karosérie
Elektronika karosérie
Elektronika karosérie: Inovace šetřící prostor
Stále menší, lehčí a chytřejší: Moduly kontroly karosérie od Johnson Controls představují srovnávací bod.
Moduly kontroly karosérie plní široké spektrum úkolů včetně kontroly osvětlení interiéru, mechanismů pro zamykání dveří nebo stěračů oken. Naše výzkumné a vývojové činnosti se zaměřují nejen na inteligentní nové funkce, ale i na začlenění větší funkčnosti do stále kompaktnějších modulů. To umožňuje našim vývojovým konstruktérům dosahovat současně několika cílů: snižovat náklady a hmotnost, navíc odstraňovat složitost, a tím zvyšovat spolehlivost. Nejlepším příkladem naší pokrokové technologie je náš nový poháněný kontrolér karosérie, který obsahuje dva produkty v jednom: kontrolní jednotku karosérie a spojovací skříňku.Podobně náš Key Fob spojuje velký počet funkcí ve kompaktní formě. Tento rádiem ovládaný zamykací systém umožňuje zamykání a odemykání bez klíčů, aktivuje imobilizér vozidla a rovněž spouští další mechanismy. Zdokonalení obousměrné komunikace rovněž umožňuje přijímání informací z vozidla, například stav paliva, baterie, informace alarmu nebo tlaky pneumatik.
Informace o tlaku pneumatik vozidla je důležitou funkcí napomáhající řidiči. Náš rádiem řízený systém pro sledování tlaku v pneumatikách zobrazuje aktuální tlak pneumatik pro všechny čtyři pneumatiky a zajišťuje automatické varování při jakékoliv ztrátě tlaku, což znamená, že je řidič informován o problémech s pneumatikami včas a může podle toho reagovat. Náš imobilizér poskytuje jistotu jiného druhu tím, že zajišťuje aktivní, vysoce efektivní ochranu proti krádeži.
Segment elektroniky karosérie nabízí:
- Řídicí moduly karoserie
- Systémy kontroly přístupu
- Imobilizéry/systémy proti krádeži
- Systémy pro sledování tlaku pneumatik
- Interiérové ovládací jednotky (například ovládací jednotky sedadel a střechy)