Produkty a řešení > Automotive Experience > Elektronika > Informace pro řidiče

Informace pro řidiče

Informace pro řidiče

Informace pro řidiče: Nové perspektivy v ergonomice, individualitě a flexibilitě

Vize a mnohaletá zkušenost Johnson Controls na poli informací pro řidiče vedla k důkladnému porozumění požadavkům v této oblasti.

Stanovili jsme měřítko v případě plnění potřeby o prezentaci informací konfigurovatelným, pružným způsobem současně s nabídkou optimální čitelnosti, ergonomickým designem šitým na míru podle interiéru a efektivními konstrukčními skupinami, které šetří prostor. Naše flexibilní řešení pro prezentaci informací pro řidiče splňují tyto potřebí a navíc poskytují ideální mechatronickou kombinaci elektroniky, mechaniky a lidských faktorů. Díky rozsáhlému výzkumu a testování jsou naše řešení HMI (design interakce člověka a stroje) optimálně šita na míru pro požadavky řidičů. Naše intuitivní produkty poskytují jasné, přehledné informace, které usnadňují každodenní úkoly při řízení.

Řidiči mají prospěch z harmonického designu, uživatelsky příznivé ergonomiky, čitelnosti a schopnosti upravit způsob prezentace informací podle potřeb, což jim pomáhá udržovat vhodnou úroveň informovanosti. Některé příklady se týkají našich skupin analogových a digitálních přístrojů, které udržují informovanost řidiče a dále vizuálně zlepšují vzhled interiéru. Totéž platí pro naše vysoce kvalitní hodiny, které vždy zobrazují správný čas díky rozhraní datové sběrnice místní sítě nebo vozidlové sběrnice dat, případně radiové kontrole. Navíc naše černobílé displeje o vysokém rozlišení LCD (displej s tekutými krystaly) a VFD (podtlakový fluorescenční displej) násobí účinek nejnovější technologie tím, že plní široké spektrum informačních úkolů.

Kompaktní přístroj, maximální prospěch: Naše výstražné displeje pro parkovací vzdálenost zajišťují, že řidiči mohou provádět složité parkovací manévry bez toho, že by způsobili jakoukoliv škodu. Pro spolehlivou orientaci na jakékoliv místo určení je náš kompas PathPoint vybaven automatickou kalibrací, což představuje robustní a ekonomický navigační přístroj.

Naše informační řešení pro řidiče zahrnují:

  • Skupiny přístrojů
  • Displeje
  • Kompasové systémy
  • Hodiny
  • Výstražné displeje vzdálenosti při parkování