Produkty a řešení > Automotive Experience > Elektronika > Řízení spotřeby energie
Řízení spotřeby energie
Řízení spotřeby energie: Umožňuje dílů inteligentněji využívat energii
Johnson Controls měla úspěch ve sladění touhy po zvýšeném pohodlí a výkonu s nižší spotřebou.
Odpověď spočívá v nasazení systémů pro správu baterie a inteligentních elektronických modulů distribuce energie, které těží z vynikajících odborných vědomostí Johnson Controls v oblasti elektroniky a baterií. Posilujeme související synergické efekty a vybavujeme vozidla spolehlivými, účinnými řešeními pro inteligentní řízení elektrické energie. Navíc můžeme nabídnout řešení pokročilého řízení energie pro trh hybridních vozidel.Naše systém pro řízení baterií a energie jsou založeny na architektuře otevřeného softwaru, což znamená, že jsou naše řešení škálovatelná a lze je upravit na hostitele měnících se požadavků. Konkrétně centrální integrovaný systém dohlíží na inteligentní řízení, ukládání, kontrolu a distribuci energie pro osvětlení, motor, klimatizaci, zábavní elektroniku, atd. Začlenění této úrovně funkcionality do jediného systému vede k významným úsporám hmotnosti a nákladů.
Dotčené složité procesy lze zjednodušit následovně: každý systém v automobilu je zásobován přesně takovým množstvím energie, které potřebuje, kdy se energie efektivně ukládá vhodným způsobem ve vhodnou dobu. To umožňuje optimalizovat využívání energie, čímž se šetří cenné zdroje a chrání životní prostředí.
K dispozici jsou následující řešení pro správu energie:
- Systémy řízení baterie
- Inteligentní elektronické moduly distribuce energie