Produkty a řešení > Automotive Experience > Elektronika > HomeLink®
HomeLink®
HomeLink®: Automaticky zajišťující pohodlné, bezpečné uvítání
Stačí stisknout tlačítko a vstupní brána se při příjezdu auto otevře, rozsvítí se světla v zahradě a na domu a garážová vrata se automaticky otevřou.
Od roku 1995 řidiči závisí na HomeLink, bezdrátovému zařízení pro navádění automobilu domů, při otevírání garážových dveří, bran nemovitostí, zapínání domácích světel a odemykání jejich dveří. Mnoho milionů zákazníků již používá HomeLink ve svých vozidlech a má prospěch z pokročilého a spolehlivého systému, který splňuje rostoucí požadavek řidičů na větší pohodlí. V Severní Americe a EVropě si zákazníci, kteří mají HomeLink ve svých současných vozidlech, již uvykli spoléhat na výkony a kompatibilitu, kterou poskytuje, což z něho vytváří "nutnost" při budoucích nákupech vozidel.HomeLink je vysokofrekvenční (RF) zařízení, které komunikuje s dalšími RF zařízeními, jako jsou mechanismy pro otevírání garážových vrat, vstupní brány a domácí osvětlení. HomeLink je bezproblémově zabudován do konzoly vozidla se sluneční clonou nebo konzoly na stropě. Pomocí několika snadných programovacích kroků se HomeLink naučí kmitočty a bezpečnostní kódy těchto zařízení, což umožňuje komunikaci se širokým spektrem různých RF produktů. Trvalá paměť HomeLink zajišťuje, že se tyto informace neztratí - i když přestane fungovat baterie Vašeho auta nebo dojde k její výměně.