Produkty a řešení > Automotive Experience > Elektronika > Infozábava a konektivita

Infotainment & Connectivity

Infozábava a konektivita

Infozábava a konektivita: Vestavěné osvědčené řešení pro budoucnost

Moderní komunikace, intuitivní funkcionalita, radost z digitální hudby a multimediální zábava - Johnson Controls splňuje rostoucí očekávání řidičů.

Johnson Controls nabízí elektronická řešení, která zaujímají přední postavení na trhu a nejen že usnadňují inteligentní integrací, ale rovněž berou v úvahu potřebu pojmout stále se měnící spotřební elektroniku bez obětování bezpečnosti. K dosažení tohoto cíle zesilujeme působení našich rozsáhlých odborných znalostí HMI (design interakce člověka a stroje) s využitím výsledků našeho výzkumu, abychom zajistili, že naše systémy budou zobrazovat správné informace pro uživatele ve správnou dobu díky správným zapojením a využití vhodného média.

Pro Johnson Controls není "plug-and-play" jen módní slovo, je to reálný prospěch pro zákazníka týkající se jak současných, tak budoucích požadavků. Proto naše přenosová brána mobilních zařízení nabízí pestré možnosti zapojení pro maximální integraci prostřednictvím:

  • Bluetooth
  • USB
  • sériového rozhraní.

Přenosová brána mobilních zařízení je elektrickou architekturou, která umožňuje používání mobilních zákaznických zařízení včetně přenosných navigačních systémů, mobilních telefonů a hudebních přehrávačů ve vozidle, jako kdyby šlo o zabudovaný systém. Výrobky, jako jsou handsfree systém BlueConnect® od Johnson Controls, automaticky připojují zařízení typu Bluetooth k provozu bez obsluhy rukama, kdy využívají hlasové rozeznávání, které dovoluje řidičům držet ruce na volantu a oči na silnici.

Naše zábavní systémy otevírají nové vzrušující příležitosti pro zábavu na zadních sedadlech. Ať už jsou integrovány do našich designů na stropě nebo na zadní straně sedadla, naše zábavní systémy využívají barevné displeje VGA k poskytování vynikajících zábavných programů v autě pro cestující na zadním sedadle, což zahrnuje DVD, CD a formát MP3.

Naše produkty pro infozábavu a konektivitu zahrnují:

  • Přenosovou bránu mobilních zařízení
  • Handsfree systém BlueConnect
  • Zábavní řešení pro zadní sedadla