Produkty a řešení > Automotive Experience > Interiéry > Nad okenní čarou

Nad okenní čarou

Nad okenní čarou

Modulární, flexibilní a ekonomické: Řešení pro prostor nad okenní čárou od Johnson Controls

Jsme vynálezci a předními výrobci nástropních systémů a modulů vozidel, včetně slunečních clon, ručních madel, nástropních konzol a potahů stropu karosérie.

Přání zákazníků personalizovat svá vozidla a ovlivnit design interiéru automobilů stále získává na větším významu. V důsledku toho rychle vzrostla špičková funkcionalita a prvotřídní estetika stropu automobilu. Proto při vývoji řešení nad okenní čarou stanovujeme standardy nejvyšší kvality. Proto bereme požadavky výrobce automobilů v úvahu, ale přitom nikdy zákazníka neztrácíme ze zřetele. Proto i nadále vynalézáme chytrá a užitečná řešení. Naše nová technologie se zakládaným okrajem pro sluneční clony je dobrým příkladem těchto skutečností. Podobně jako naše textilní pilířové ozdobné prvky ze zpětně stříkaných odlitků vytváří dílenské provedení nejvyšší kvality na velmi ekonomicky efektivní úrovni.

Miliony dokončených stropních systémů vyráběných pro všechny segmenty automobilového průmyslu opouští každým rokem naše závody na celém světě - právě včas.

Naše stropní systémy prakticky využily příležitost pro nové možnosti při ukládání a předávání informací. Náš jedinečný stropní úložný systém RailPort™ poskytuje zákazníkům zcela nový způsob jak pohlížet na funkce příslušenství jejich vozidel. Specializované moduly dodávané širokým spektrem výrobců licenčních značkových jmen nabízí výběr, který sahá od zábavy až o ukládání a účelnost.

Další důležitá kapacita Johnson Controls se skrývá v potahu stropu karosérie a pilířovém ozdobném prvku sestaveném z nejširšího spektra kompozitů v tomto odvětví. Jsou harmonizovány s mnoha různými značkami našich zákazníků v každém segmentu trhu.