Produkty a řešení > Automotive Experience > Interiéry > Kokpity a přístrojové desky
Kokpity a přístrojové desky
Naše kokpity a přístrojové desky jsou výsledkem jedinečných znalostí o materiálech a procesech
Když přijde na splnění náročných požadavků na výkon, estetiku a hospodárnost, přístrojová deska patří mezi nejnáročnější interiérové díly.
Jen namátkou uvádíme několik požadavků, které se musí splnit:- Dlouhodobá trvanlivost
- Integrace airbagu cestujícího
- Absorpce energie
- Styl odpovídající segmentu
- Odpovědnost vůči životnímu prostředí
Naše zkušenosti s návrhem přístrojové desky, její konstrukcí a výrobou je rozsáhlé a globální. Proto dokážeme lépe pochopit a splnit požadavky zákazníka. Budeme i nadále stavět na této zkušenosti rozvojem a nabídkou širokého výběru variant designu přístrojové desky. Zahrnují vlastnická řešení, která se soustředí na dílenské provedení a výkon. Naši zákazníci mají rovněž prospěch z naší zkušenosti s výrobou mnoha typů řešení dveřních airbagů pro cestující, včetně nenápadných, integrovaných a skrytých modelů.
Naše široké produktové portfolio zahrnuje povrchová řešení od vstupní standardní úrovně po luxusní sektor a sahající od tvrdých povrchů vstřikovaných odlitků po plně měkké povrchy nejvyšší třídy. Vyvíjíme pokročilé povrchy přístrojových desek technologiemi, jako jsou zrnění při lisování a vnější povrch RIM. Vytvořili jsme široké portfolio substrátových technologií, které zahrnují vstřikované odlitky, obnovitelná přírodní vlákna a vysoce pevná řešení využívající polypropylénu zesíleného dlouhými skelnými vlákny. Navíc naše odborné znalosti o postupech po lisování vedly k patentovaným spojovacím procesům. Naše rodina CrafTec zahrnuje řešení MCI (vícebarevné vstřikované odlévání), PMB (částečné opožděné lisování) a P-FiP (částečné zaplnění místa pěnou) - každé z nich přináší vysokou úroveň dílenského provedení a hodnotu.
Jakožto vedoucí představitel v metodách právě včas (JIT) a sekvence ve vozidle (IVS) rovněž dodáváme zákazníkům plně sestavené a prozkoušené kokpitové moduly. Naše pokrokové montážní a dodávkové systémy jsou upraveny podle potřeb zákazníků tak, aby splňovaly požadavky našich zákazníků na montáž automobilů.
Jakožto dodavatel kokpitových podsystémů, jako jsou přístrojové desky a ozdobné prvky, bloky přístrojů a elektronika, také vyvíjíme integrovanou strukturu kokpitu společně s Thyssen Krupp. V tomto případě je naším cílem snížit dobu vývoje, náklady a hmotnost při zlepšení výkonu. Prototyp bude k dispozici v našem výstavním stánku na letošním Mezinárodním automobilovém veletrhu IAA ve Frankfurtu, Německo.