Produkty a řešení > Automotive Experience > Interiéry > Dveřní panely a dveřní systémy
Dveřní panely a dveřní systémy
Naše dveřní panely a dveřní systémy otevírají nejvyšší úrovně kvality dílenského provedení a výkonu
Budováním na zkušenostech získaných z tuctů programů pro dveřní panely s téměř každým zákazníkem, který je výrobcem originální výbavy, získává Johnson Controls jedinečnou pozici pro přeměnu požadavků zákazníků do pokrokových řešení pro vozidla patřící do každého segmentu trhu.
Rostoucí očekávání zákazníků a spotřebitelů na přitažlivý estetický vzhled, vysokou kvalitu dílenského provedení a dlouhodobou funkčnost řídí vývoj pokrokových materiálů a procesů. Proto specializovaní konstruktéři v našich technických centrech v Evropě a Severní Americe spolupracují na rozšíření možností našich zákazníků při kompletaci dveřních panelů, které přináší společně substrátové materiály, povrchové materiály a laminační procesy. Výsledkem je přední produktové portfolio v daném odvětví s řadou řešení, která splňují požadavky i nejnáročnějších zákazníků. Mezi naše schopnosti rovněž patří personál průmyslového designu, který pomáhá zákazníkům vytvářet tématické varianty interiéru vozidla, které splňují rozpočtové požadavky.Naše portfolio přináší technologie založené na přírodních, obnovitelných vláknech, která jsou lehká, představují odpovědný přístup k životnímu prostředí a mají dobré akustické vlastnosti a dobře absorbují energii. Máme patentované procesy, které umožňují selektivní umístění měkkých ploch na povrchu dveří, přičemž se integrují díly a zlepšuje dílenské provedení. Máme rovněž vývojové a konstrukční kapacity, které pomáhají zákazníkům a dodavatelům jejich mechanismů při sestavování integrovaných dveřních systémů různé úrovně. Patří sem řešení, kdy se dveřní panel a dveřní hardware spojí do modulu, kde mají modulové nosiče integrované povrchy.