Osvětlení

Jedna jasná myšlenka za druhou: Osvětlovací řešení od Johnson Controls

Když uvážíte, kolik forem osvětlení je v dnešních vozidlech k dispozici, snadno si představíte, proč je tato věc tak důležitá.

Od mapové lampičky a světel na čtení po osvětlení prostoru, svíticí displeje, podsvícené ovladače a ukazatele představují interiéry vozidel osvětlovací výzvy, které jsou pro každý model jedinečné. Nakonec musí designéři vzít v úvahu široké rozpětí funkčních a estetických faktorů. Jaké informace , varování, orientaci, pohodlí, vnímání prostoru a bezpečnostní funkce musí tato světla poskytovat? Je jejich použití pohodlné? Ladí s celkovým designem vozidla? Ospravedlňují jejich náklady jejich použití?

Pro odpověď na tyto - a mnoho jiných otázek - máme integrované designérské týmy stejně jako skupiny pro výzkum spotřebitelských požadavků a konstrukční skupiny, které využívají osvětlovacích laboratoří v našich severoamerických a evropských technologických centrech. Jejich cíle? Vyvíjet osvětlovací řešení, která jsou:

  • integrovaná s našimi interiérovými díly
  • ladí v intenzitě, barvě a vzhledu osvětlení s ostatními lampami a podsvícenými díly v celém vozidle
  • navržena a vyvíjena pomocí optického modelovacího softwaru ASAP a SPEOS a vlastnických designových nástrojů Johnson Controls
  • Navrženo pro řešení potřeb zákazníků, realizaci nových osvětlovacích technologií, využívá většinu integračních příležitostí a poskytuje našim zákazníkům osvětlovací výrobky za nízkých nákladů