Bezpečnost

Překračujeme požadavky předpisů a průmyslových norem pro zlepšení bezpečnostních standardů

Bezpečnost výrobku a vozidla se stala klíčovým nákupním kritériem. Spotřebitelé očekávají, že interiéry jejich vozidel budou poskytovat maximální ochranu pro všechny členy posádky.

Proto se bezpečnostní oddělení v Johnson Controls specializuje na naplnění těchto očekávání. Jak? Dodávkou optimálních integrovaných řešení pro bezpečnostní díly (např. airbagy) a produktů podporujících pohodlí a bezpečnost (např. aktivní opěrky hlavy).

V našich testovacích laboratořích po celém světě se studují individuální díly, aby se zajistil jejich soulad s planými normami. I zde se získávají důležité hloubkové znalosti o stabilitě materiálů a modulů. Jakmile se poznatky shromáždí, obratem se použijí k dalšímu dolaďování vývoje produktů.

Dodržování federálních bezpečnostních předpisů a kritérií směrnic skupin, jako jsou Pojišťovací ústav pro bezpečnost na dálnicích, jsou zásadně důležité pro výrobu bezpečných produktů. Kromě toho jsme přistoupili do Evropské sítě pokročilé pasivní bezpečnosti (APSN), abychom získali ještě větší znalosti o tom, jak můžeme vytvořit produkty, které přináší největší možnou úroveň bezpečnosti řidiče a cestujících.

Zaměření na bezpečnost:

  • Aktivní předjímání přísnějších požadavků ze strany EuroNCAP, USNCAP a dalších
  • Identifikace bezpečnostních požadavků
  • Modelování bezpečnostních požadavků v analýze konečných prvků (FEA)
  • Použití ovládacích prvků pro charakteristiky kritické pro bezpečnost