Produkty a řešení > Building Efficiency > Požární signalizace a zabezpečení budov > Zabezpečení budov
Technologie globálního zabezpečení a integrace systémů
Společnost Johnson Controls dodává integrovaná řešení zabezpečení budov do více než 50 000 společností po celém světě v různých oblastech trhů, jako je například doprava, zdravotnictví, finanční služby, státní správa, školství a výroba. Budeme s vámi spolupracovat při vývoji specifického řešení, které bude využívat nejmodernější technologie podporované našimi světově uznávanými odbornými znalostmi a zkušenostmi s integrací systémů. Věnujeme veškeré úsilí splnění vašich požadavků, ať se jedná o ochranu osob, majetku, fyzického či duševního vlastnictví.Zajišťujeme komplexní výběr technologií a služeb, které budou chránit vaši bezpečnost a které jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečné a vám pohodlné budovy s efektivním provozem budovy. Výsledkem naší schopnosti instalovat a integrovat systémy, které jsou jádrem vašeho podnikání, jsou nižší první náklady a vyšší efektivita provozu.
Schopnost poskytovat rozsáhlé přímé služby výrobním podnikům podle potřeb zákazníků odlišuje společnost Johnson Controls od ostatních poskytovatelů zabezpečení a bezpečnosti. Mezi tyto služby patří:
Technologie zabezpečení a bezpečnosti
- Přístupové systémy,
- Digitální videomanagement,
- Správa návštěvníků,
- Zabezpečovací systémy,
- Správa klíčového hospodářství,
- Správa a management poplachů,
- Nouzové komunikační systémy,
- Integrace přístupových zařízení s digitálním videomanagementem,
- Celková integrace bezpečnostních systémů.
Služby zabezpečení a bezpečnosti
- Obhlídky pracovišť,
- Testování a kontrola,
- Údržba a modernizace,
- Vedení a instalace projektů,
- Profesionální školení,
- Plány reakcí v mimořádných situacích,
- Vzdálené sledování varovných zařízení,
- Vzdálené sledování videa,
- Služba na pracovištích a v podniku.