Produkty a řešení > Building Efficiency > Průmyslové a komerční chlazení > Průmyslové chlazení
Průmyslové chlazení
Standard chladicích zařízení společnosti Johnson Controls znamená, že se chladicí systémy zákazníků této společnosti přesouvají z kategorie nákladů do kategorie výhod. Tato skutečnost má výrazný vliv jak na provozní náklady, tak na kvalitu produktů. Naše chladicí zařízení také vylepšuje ekologický profil našich zákazníků ve světě stále přísnějších předpisů.
Vezměte do úvahy následující výhody:
- Nejnižší dosažitelné náklady na životní cyklus (LCC – life cycle cost)
- Vvysoký koeficient výkonu (COP – coefficient of performance)
- Systémy, které mohou používat téměř všechny chladicí média, jak současná, tak i budoucí,
- Lepší ekologický profil (nízký celkový ekvivalentní dopad na oteplování (TEWI – Total Equivalent Warming Impact))
- Snadný, účinný servis s významně nižšími náklady na údržbu
- Celosvětová podpora
Úplný rozsah hřídelových a pístových kompresorů, jednotek přesné klimatizace a řídicích systémů nám umožňují vyhovět skutečně libovolným požadavkům na chlazení, které můžete mít. Nejúčinnějším způsobem. Kdekoliv.