Home > Produkty a řešení > Building Efficiency > Sníh
Sníh
Johnson Controls Neige: Inovace & životní prostředí
Johnson Controls Neige, specialista v oblasti návrhu, instalace, údržby a servisu systémů pro výrobu technického sněhu pro venkovní zimní sportovní areály, je přední společností v oblasti zimního sportovního průmyslu již od roku 1976. Společnost patří do skupiny Johnson Controls se sídlem v Milwaukee (USA), která se zaměřuje na automobilové interiéry, automobilové baterie a automatizační systémy budov.Ve Francii sídlí společnost ve městech Sainte Luce s/ Loire (44) a Dardilly (69). Co se týká zahraničních aktivit, Johnson Controls Neige má síť poboček (v Itálii a Severní Americe) a distributory umístěné v 17 zemích.
Projekty Johnson Controls Neige jsou realizovány ve většině světových pohoří, od hranic Číny k Austrálii, Koree, Japonsku, samozřejmostí jsou alpské země: Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie nebo Španělsko, Andorra a dále směrem k otevírajícím se trhům ve střední a východní Evropě jako je Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Rusko…
Navíc Johnson Controls Niege věnuje 5% svého ročního obratu na rozsáhlý výzkumný program, který umožňuje konsolidovat technologický pokrok získaný během posledních 30 let a také nalézt optimální řešení pro realizaci projektu zasněžení lyžařského areálu.
Další důležitou součástí strategie je kvalita a efektivita servisních služeb Johnson Controls Neige navržených provozovatelům prostřednictvím kompletní nabídky servisních smluv. Rozsah služeb se pohybuje od základních řešení ke komplexním, u kterých YORK přejímá celkovou zodpovědnost za údržbu zasněžovacího systému, možnost návrhu servisní smlouvy podle Vašich požadavků je také k dispozici.
Závazek k životnímu prostředí: „Right Snow“ a certifikace ISO14001
Program “Right Snow Production” byl spuštěn v roce 2005 a zaměřuje se na implementaci nejmodernějších technik, vybavení a postupů za účelem optimalizace a řízení zdrojů zasněžovacích systémů (vody a energie). Cílem je zajištění optimálního využití při současné úspoře energie a ochraně vodních zdrojů. Tento program je součástí součástí širšího celku zaměřujícího se na integraci postupů souvisejících s vývojem zařízení na výrobu sněhu, které respektují životní prostředí.Díky tomu se společnost Johnson Controls zapojila do certifikačního procesu ISO14001 (environmentální management), který byl úspěšně zakončen v březnu 2008 získáním certifikátu. Rozsah certifikátu ISO14001 pro Johnson Controls Neige je značně široký: od návrhu produktů po jejich instalaci v poli až po servisní služby.