Power Solutions > Technologie > Technologie výrobků > Hybridní vozidla

Hybrid Vehicles

Baterie pro vozidla s hybridním pohonem

Vozidla s hybridním pohonem jsou tématem roku. Jaké bateriové technologie jsou pro ně k dispozici a jaké výhody nabízejí? Společnost Johnson Controls se tímto tématem podrobně zabývala a připravila odpovědi, které můžete předat svým zákazníkům.

Jak funguje hybridní pohon a jak se v něm používají baterie?

Hybridní elektromobily (HEV) slučují vnitřní spalovací motor z běžného vozidla s elektrickým motorem na baterii z elektromobilu, což má za výsledek až dvojnásobnou úsporu paliva ve srovnání s běžnými vozidly (to platí pro plně hybridní vozidla). Částečně hybridní vozidla mohou ušetřit 15 - 20 % paliva. Tato kombinace nabízí delší dosah a rychlé doplňování paliva, jaké zákazníci očekávají od běžných vozidel, s energetickými a ekologickými výhodami elektromobilu.

Baterie tvoří důležitou součást HEV, protože pomáhají při akceleraci a rovněž napájejí příslušenství ve vozidle. Baterie ve vozidlech s hybridním pohybem se nabíjejí rekuperací elektrické energie při brzdění. Proto nabízejí zřetelné snížení spotřeby paliva a emisí.

Johnson Controls pracuje na vývoji baterií nabízejících hospodárnou kombinaci výkonu, energetické účinnosti a životnosti pro hromadnou výrobu těchto vozidel.
 

Jaké bateriové technologie se používají pro hybridní pohon?

Hybridní vozidla jsou dnes běžně dostupná. Tato nová hybridní vozidla používají vysokonapěťové baterie NiMH, které zajišťují zastavování, startování a další moderní funkce. Ke startování, zejména za chladného počasí, a k napájení přídavných zátěží se v hybridních automobilech nadále používají 12V olověné baterie. Pokračují zkoušky s vysokonapěťovými bateriemi NiMH a Li-Ion, aby technologie pokročila kupředu ve smyslu výkonu, hmotnosti, velikosti a ceny. Tyto baterie se dnes běžně používají v malých elektronických zařízeních, ale ve velikosti odpovídající napájení vozidel znamenají významné výdaje. Společnost Johnson Controls pracuje na všech těchto bateriových technologiích a neustále je vylepšuje, takže zaujímá významnou pozici na trhu hybridních automobilů bez ohledu na to, jaká technologie se nakonec použije.

 

Jaké zkušenosti má Johnson Controls v této oblasti?

Společnost Johnson Controls pracuje na vývoji baterií NiMH déle než patnáct let. Hybridními bateriemi od Johnson Controls jsou již vybaveny autobusy na pravidelných linkách po celé Evropě. Proto naše společnost drží krok s trendy zaměřenými na ekologická a úsporná vozidla.

Jaké aktivity probíhají ve výzkumu této nové technologie?

Johnson Controls se aktivně zabývá inovačními bateriovými technologiemi. Za tímto účelem jsme vytvořili společný podnik s francouzským výrobcem baterií Saft (Johnson Controls – Saft Advanced Power Solutions). Cílem tohoto společného podniku je vyrábět baterie pro hybridní vozidla další generace, které budou výrazně lehčí a znatelně sníží spotřebu benzínu. Proto zůstáváme v čele výzkumu a vývoje nových bateriových systémů.