Produkty a řešení > Power Solutions > Technologie > Zkoušky baterií

Zkoušky baterií

Zkoušky baterií ve skutečných situacích

Na základě zkoušek našich baterií ve „skutečných situacích“ můžeme konzistentně vyvíjet vysoce kvalitní autobaterie s dlouhou výdrží, aby splňovaly Vaše každodenní požadavky na jízdu.

Provádíme rozsáhlé zkoušky, tj. praktické zkoušky v taxících, nákladních automobilech a policejních vozech za nejnáročnějších okolností v Las Vegas (extrémní horko!), Barceloně, Hannoveru a za polárním kruhem v Evropě (extrémní chlad!)

Abyste si udělali obrázek, přečtěte si popis zkoušek vozového parku v Las Vegas, který je uvedený jako příklad.

Test v taxi vozech v Las Vegas – skutečná výkonnost ve skutečném světě

Abychom mohli zaručit, že baterie budou splňovat každodenní požadavky na jízdu, testujeme naše autobaterie s dlouhou životností v taxi vozech, které jezdí v pouštním horku v Las Vegas!

Proč zrovna testy v Las Vegas?
  • jízda taxíkem s neustálým rozjížděním a zastavováním, které má také nepříznivé účinky na baterie, se nejvíce podobá našemu způsobu jízdy ve skutečném životě
  • horko je největším nepřítelem baterie
  • tyto baterie se zkoušejí nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dnů v roce.

Přemýšlejte o tom! Jezdíte do práce a zpět, převážíte děti, vyřizujete pochůzky a to za každého počasí a na všech typech silnic. To představuje spoustu rozjíždění a zastavování!

Od roku 1989 se používá více než 2000 našich baterií v taxi vozech s nepřetržitým provozem. Po ujetí více než 110 milionů mil jsme zjistili, že naše baterie s dlouhou životností vydrží mnohem déle než výrobky nejbližší konkurence.