Home > Technologie > Řídicí systémy pro všechna stvoření
Řídicí systémy pro všechna stvoření
Ze systému Metasys pro zoo mají prospěch různé živočišné druhy
Zoo se vlastně vůbec neliší od domu nebo kancelářské budovy. Každý má svou vlastní představu o dokonalém prostředí. Šimpanzi vyžadují své nastavení teploty. Krokodýli ji hodlají mít vždy vyšší. A sloni? Ti si neustále stěžují na kvalitu vzduchu zdá se, že mají opravdu velmi citlivý čich. Proto je životně důležité, aby řídicí systémy pavilonů v zoo byly schopny zvládnout všechny požadavky.Když Zoo v německém Lipsku potřebovala zajistit pečlivý dohled nad svými budovami, hospodářskými staveními a výstavišti, obrátila se na společnost Johnson Controls a vybrala si její vysoce adaptabilní systém řízení budov Metasys®.
Společnost Johnson Controls spolupracuje s Lipskou zoo již více než 10 let. Za tuto dobu nainstalovala společnost Johnson Controls systémy, které zajišťují, že návštěvníci zoo i její stálí obyvatelé jsou spokojeni a v bezpečí.
Simulace Biotopů
Systém Metasys umožňuje uživatelům ovládat celou řadu funkcí budovy, jako jsou vzduchotechnické systémy, osvětlení, zabezpečení a monitorování dalších provozních funkcí a to pomocí PC a interní komunikační infrastruktury v budově i přes Internet. Díky použití systému Metasys má Lipská Zoo k dispozici nejmodernější zařízení pro monitorování a řízení budov, která zároveň zajišťují zvířatům ve všech expozicích jejich přirozené životní prostředí. A v některých případech vytváření takto realistických klimatických podmínek určuje nové hranice technologie i kreativity.Uveďme si některé příklady:
- Objekt pro primáty disponuje střechou vyrobenou ze třívrstvé fólie se dvěma podtlakovými komorami. Systém automatizace budovy se stará o příjemné vnitřní ovzduší, protože spotřebovaný vzduch je prostřednictvím těchto komor cirkulován.
- Nedaleký potok zásobuje zoo vodou, která je zpracovávána místní čistírnou a úpravnou vody. Systém Metasys úpravnu vody neustále monitoruje a zajišťuje pitnost vody i její zabezpečení.
Pocit Bezpečí
Protože některé expozice vyžadují přesné podmínky - jinak by mohli jejich obyvatelé uhynout - poskytuje systém Metasys záruku větší jistoty. Například, architektura systému umožňuje zaměstnancům zoo nepřetržitě monitorovat všechny technické systémy a okamžitě lokalizovat jakékoliv poruchy nebo výpadky. Protože je nutné propojení i se systémy cizích výrobců, systém Metasys bezproblémově integruje i starší systémy a technologie různých výrobců.V zoo jsou všechny nově přidané systémy integrovány do řídicího systému Metasys a za pomoci 32 digitálních regulátorů DX-9100 umístěných v pavilonech ovládají teplotu, klimatizaci a ventilační zařízení. Provozní data jsou potom předávána do inteligentní sítě prostřednictvím pěti automatizačních jednotek. Pracovní stanice Metasys provádějí analýzu dat a monitoring systémů na řídicí úrovni. Všechna upozornění mohou být operátorům předávána zprávami SMS nebo prostřednictvím telefonu. A to vše činí jinak vybíravé slony převelice šťastnými.