Home > Technologie > Zelené město

Zelené město

Společnost Johnson Controls přeměnila město Lafayette ve státě Colorado na vzorový případ v oblasti hospodaření s energií.

Pomáhat dosáhnout lepší energetické účinnosti u konkrétních budov nebo firmy je úžasné. Splnění stejného cíle pro celou společnost je však ještě lepší. 

Proto Johnson Controls uskutečnila práci pro město Lafayette v Coloradu. Společnost v nedávné době ohlásila dokončení projektu v objemu 1,2 miliónu amerických dolarů v oblasti hospodaření s energií, který má ročně městu ušetřit více než 100 000 dolarů nákladů na provoz a údržbu. Kromě toho se očekává, že různá zlepšení ročně sníží emise oxidu uhličitého o 959 tun. 

V projektu byla použita technologie, na jejímž vývoji tato společnost velmi tvrdě pracovala, aby umožnila takovou obnovu celé infrastruktury města. 

Jako součást projektu společnost Johnson Controls provedla modernizaci vytápění, větrání, klimatizace, osvětlení, těsnění, počítačových monitorů, automatizovaných systémů řízení budov a příslušných sítí v mnoha městských budovách. Mezi další vylepšení patřilo využití solární elektřiny v městském rekreačním středisku; opětovné využití metanu v čističce odpadních vod pro vytváření tepla pro část procesu úpravy vod; a modernizace městského dopravního osvětlení pomocí LED technologie.

Pyšní se názvem "zelené".
Kromě finančních úspor a výhod pro životní prostředí splňuje projekt také mnoho dalších aktivit, které pomáhají vytvořit z Lafayette vzorové město, například:

 

  • Podpora cíle městské radnice zaměřit se na celkovou úsporu energie.
  • Podstatné zlepšení a modernizace starších systémů budov.
  • Podpora týmu údržby městských zařízení nástroji a strategiemi, které pomohou týmu být ještě efektivnějším.
  • Vzdělávací příležitosti pro občany a ustavení vzoru pro další města v Coloradu. Lafayette je jedním z prvních měst ve státě, které čerpá z výhod smluvního programu v oblasti hospodaření s energií spravovaného vládním úřadem pro energii státu Colorado.

Předpokládané úspory nákladů samy zaplatí v budoucnu modernizaci města. Program umožní městu podstatně snížit provozní náklady a využít tyto úspory pro refinancování kapitálových investic do projektu v příštích 10 letech, a to bez navýšení provozního rozpočtu města. To znamená, že fondy, které za normálních okolností platí měsíční provozní náklady, budou přesměrovány na zaplacení kapitálových investic do tohoto projektu. 

Zaměstnanci Johnson Controls jsou nadšeni dalšími příležitostmi, kterými mohou pomoci městům na celém světě dosáhnout takovou energetickou účinnost a snížit emise uhlíku. Technologie, která to umožnila, je k dispozici zákazníkům na celém světě.