Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Kompetenzen > Industriedesign
Industriedesign
Industriedesign: Von der Idee über die Realität hin zu Ihnen
Wenn Sie wissen möchten, wohin der Weg des automobilen Innenraums in der Zukunft geht, besuchen eines unserer neun, auf der ganzen Welt verteilten Designstudios.
Hier verfügen mehr als 220 Mitarbeiter über Kompetenzen im Industriedesign, die unter den Automobilzulieferern ihresgleichen suchen. Diese Stärken ergänzen nicht nur die Arbeit der Erstausrüster, sondern gehen darüber hinaus und bieten uns die Möglichkeit, selber aufregende neue Ideen und Konzepte einzuführen.Bei Johnson Controls basiert diese Art der Innovation auf Überlegungen zur Realisierbarkeit und Einsetzbarkeit sowie auf ergonomischen, ästhetischen und produktionstechnischen Überlegungen. Das Ziel besteht darin, die Grenzen für neue Produkte, Materialien und Leistungsniveaus auszuloten und sie dann zu sprengen. Der Fokus liegt hierbei auf den Bedürfnissen der Verbraucher, und die Arbeit wird unterstützt durch umfangreiche Markt-, Trend- und Konsumentenforschung.
Kompetenzen:
- Forschung (Trend, Konsumenten)
- Konzeption
- Produkt-Durchführbarkeitsstudien
- Konzeptentwicklung
- Farb- und Materialdesign
- Analyse der ganzheitlichen Qualitätsanmutung, Festlegung von Zielen, Überprüfung
- Analysen zur Markenidentität
- Schnittstellenoptimierung zwischen Mensch und Maschine
- 3D-Modellierung (physisch, virtuell)
- Schnelles Prototyping
- Oberflächenentwicklung