Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Kompetenzen > Integrierte Innenräume
Integrierte Innenräume
Integrierte Innenräume von Johnson Controls: Produkte, Technologien und Verfahren, durch die Wert neu definiert wird
Seit wir vor mehr als zwei Jahrzehnten zu einem wichtigen Zulieferer für die Innenausstattung in Fahrzeugen geworden sind, haben wir unsere Produktpalette enorm erweitert und bieten jetzt Sitzsysteme, Dachhimmelsysteme, Türen, Tunnelkonsolen, Instrumententafeln, Cockpit-Module und Elektronik an.
Unser Produktangebot wird gestützt durch eine Wissensdatenbank, die einen Mehrwert über die Komponenten- oder Systemebene hinaus schafft und den gesamten Innenraum eines Fahrzeugs mit einbezieht.Da wir an den Innenraum eines Fahrzeugs als komplettes System (und nicht als Ansammlung von Komponenten und Teilen) herangehen, können wir Möglichkeiten finden, wie wir den Eindruck des Verbrauchers von der Leistungsfähigkeit des Fahrzeuginneren spürbar verbessern können. Dazu gehören Lösungen, die auf solche wichtigen Aspekte abzielen wie Komfort, allgemeines Wohlbefinden, Verarbeitungsqualität, Beleuchtung und akustisches Verhalten. Zur gleichen Zeit können wir die Ziele unserer Kunden im Hinblick auf deren Markenidentität unterstützen, indem wir Lösungen für den Fahrzeuginnenraum herstellen, die für die entsprechenden Marktsegmente und Budgetvorstellungen geeignet sind.
Ein Schlüsselelement unseres einzigartigen Integrationsansatzes ist unsere Fähigkeit, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um konkrete Leistungsmessgrößen für den Innenraum eines Fahrzeugs zu bestimmen. Diese Messgrößen basieren auf Modellen von Wettbewerbern innerhalb eines Segments sowie auf den Erwartungen der Verbraucher. Davon ausgehend können wir unseren disziplinierten Entwicklungsprozess zur Konstruktion, technischen Ausführung und Herstellung des Produkts und der technologischen Lösungen einsetzen, die zusammen einen in der Tat integrierten und optimierten Innenraum definieren.
Diese Aktivitäten werden durch unsere Speziallabors unterstützt, in denen besonderer Wert auf Komfort, Akustik, Materialien und Verfahren sowie auf Sicherheit gelegt wird. Hinzu kommt eine ganze Reihe von hauseigenen Testmöglichkeiten.