Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Kompetenzen > Materialien und Umwelt
Materialien und Umwelt
Unsere Leistungsfähigkeit geht mit unserer Verantwortung für die Umwelt Hand in Hand
Während des gesamten Materialumlaufs, angefangen von der Beschaffung über das Recycling hin zur Wiederverwendung der Materialien garantieren wir, dass die Leistungsfähigkeit unserer verarbeiteten Materialien perfekt im Einklang mit dem Schutz der Umwelt steht.
Die Entwicklung und Beurteilung der Materialien wird bei Johnson Controls von unserer AMPE-Gruppe (Advanced Materials and Process Engineering) durchgeführt. Unser AMPE-Team hat eine Palette von Träger-, Polster- und Oberflächenmaterialien für Innenraumkomponenten entwickelt, wobei immer die spezifischen Anforderungen berücksichtigt werden, denen die einzelnen Materialien genügen müssen.Jedes Material muss gewisse funktionale Anforderungen erfüllen, wie beispielsweise eine hohe Verschleißfestigkeit und eine einfache Pflege. Außerdem spielen der optische und haptische Eindruck der Materialien – sowie die Art und Weise, wie diese miteinander kombiniert werden – eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den Fahrzeuginsassen mehr Komfort zu bieten.
Zur gleichen Zeit müssen wir aber bestrebt sein, unsere natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll und entsprechend den geltenden Umweltgesetzen und -vorschriften einzusetzen. Das gilt insbesondere für die Anfangsphasen bei der Entwicklung neuer Produkte, wenn wir Produktmontageverfahren entwickeln, die sich auf leicht zu demontierende Strukturen unter Verwendung von recyclingfähigen und wiederverwendbaren Materialien konzentrieren.
Das Fachwissen unserer Materialexperten und unsere umfassenden Testeinrichtungen geben uns die Möglichkeit, neue Umweltstandards und gesetzliche Anforderungen schon vor deren Inkrafttreten umzusetzen. Auf diese Weise bleiben wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussiert. Dadurch erreichen wir optimale Bedingungen bei der Produktion und während bzw. auch gegen Ende des Lebenszyklus unsere Produkte.
Auch die Zukunft sieht rosig aus. Das liegt daran, dass wir umweltbewusste Recyclingkonzepte entwickelt haben, die bereits heute die Anforderungen der europäischen Altauto-Verordnung für 2015 erfüllen.