Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Electronics > Body Electronics
Body Electronics
Body Electronics: Die Innovation liegt in der Konzentration
Immer kleiner, immer leichter, immer intelligenter: Die Karosseriesteuergeräte (Body Control Modules) von Johnson Controls setzen Maßstäbe.
Die Aufgaben der Module zur Karosserie- steuerung sind vielfältig. Sie übernehmen beispielsweise die Steuerung der Funktionen von Innenbeleuchtung, Türschließmechanismus oder Scheibenwischer. Bei unseren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten stehen nicht allein neue intelligente Funktionen im Fokus, sondern gleichzeitig die Konzentration der Funktionen in immer kompakteren Modulen. Damit erreichen unsere Entwicklungsingenieure gleich mehrere Ziele: Kosten- und Gewichtsvorteile, aber auch Reduktion der Komplexität und damit mehr Funktionssicherheit.Bestes Beispiel für unsere innovative Technologie ist der Body Controller mit integrierter passiver Zugangs- und Startsystem-Technologie. Er spielt eine zentrale Rolle bei der Optimierung der elektronischen Architektur eines Fahrzeuges. Wie? Durch die Kombination von Zugangs- und Startelektronik-Technologie mit anderen elektronischen Steuerungskomponenten in einem Bauteil reduzieren sich die Systemkomplexität und der Integrationsaufwand für den Fahrzeughersteller, denn er muss weniger Schnittstellen bei der Systemintegration berücksichtigen. Eine weitere fortschrittliche Technologie ist der New Powered Body Controller, mit dem es uns gelungen ist, zwei Produkte in einem zu vereinen: Karosserie-Steuereinheit und Sicherungsbox.
Auch unser Funkschließsystem vereint zahlreiche Funktionen auf minimalem Raum. Damit lässt sich das Fahrzeug ohne Schlüssel auf- oder abschließen, die Wegfahrsperre aktivieren und weitere Mechanismen auslösen. Das Funkschließsystem mit bidirektionaler Kommunikation ermöglicht darüber hinaus, Meldungen vom Fahrzeug zu empfangen, beispielsweise Kraftstoffstand, Batteriestatus, Alarm oder Reifendruck.
Reifendruckinformationen bieten eine wichtige Fahrerassistenzfunktion im Fahrzeug. Unser funkgesteuertes Reifendruck-Informationssystem zeigt dem Fahrer den aktuellen Druck aller vier Reifen im Display an und warnt automatisch bei Druckverlusten. Der Fahrer ist so frühzeitiger vor Reifenpannen gewarnt und kann entsprechend reagieren. Für einen ganz anderen Schutz hingegen sorgt unsere Wegfahrsperre: Damit ist das Fahrzeug aktiv und vor allem wirksam gegen Diebstahl gesichert.
Der Bereich Body Electronics bietet:
- Module zur Karosseriesteuerung
- Zugangskontrollsysteme
- Wegfahrsperren
- Reifendruck-Kontrollsysteme
- Innenraumsteuergeräte (z. B. Sitz- oder Dach-Steuergeräte)