Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Electronics > Fahrerinformationssysteme
Fahrerinformationssysteme
Fahrerinformationssysteme: Neue Perspektiven für Ergonomie, Individualität und Flexibilität.
Wer wie Johnson Controls langjährige Erfahrung und Weitsicht im Bereich Fahrerinformation besitzt, weiß, worauf es ankommt.
Wo immer konfigurierbare, flexible Informationsdarstellung, beste Ablesbarkeit, auf das Interieur abgestimmtes, ergonomisches Design und effiziente, raumsparende Einbaukonstruktionen in Einklang gebracht werden müssen – wir setzen hier Maßstäbe. Unsere flexiblen Lösungen zur Darstellung von Fahrerinformationen erfüllen diese Anforderungen und bieten noch mehr als das: die ideale mechatronische Kombination von Elektronik und Mechanik – abgestimmt auf den Faktor Mensch. Durch aufwändige Forschungsarbeiten und Tests sind unsere Human-Machine-Interaction (HMI)-Lösungen optimal auf die Bedürfnisse der Fahrer abgestimmt. Unsere Produkte erklären sich im täglichen automobilen Einsatz quasi von selbst und stellen gezielt Informationen bereit.Harmonisches Design und perfekte Ergonomie durch benutzerfreundliche Gestaltung, Ablesbarkeit und individuelle Darstellung halten den Fahrer anforderungsgerecht auf dem aktuellen Informationsstand. Einige Beispiele: Unsere analogen und digitalen Kombiinstrumente. Sie informieren den Fahrer nicht nur in jeder Hinsicht, sondern werten auch das Interieur optisch auf. Gleiches gilt für unsere hochwertigen Uhren, die zum Beispiel durch CAN- oder LIN-Interface beziehungsweise Funksteuerung stets die richtige Zeit anzeigen. Darüber hinaus stellen unsere monochromen und hochauflösenden, farbigen LCDs (Liquid Crystal Display) und VFDs (Vacuum Fluorescent Display) mit den neuesten Technologien eine große Bandbreite an Informationsangeboten bereit.
Kleines Instrument, große Wirkung: Unsere Parkabstandskontrollanzeige sorgt dafür, dass der Fahrer unübersichtliche Parksituationen ohne Schaden meistert. Sicher zum Ziel führt unser PathPoint-Compass mit automatischer Kalibrierung. Diese robuste und wirtschaftliche Navigationseinrichtung kann in vorhandene Anzeigen des Fahrzeugs integriert werden.
Unsere Lösungen zur Fahrerinformation umfassen:
- Kombiinstrumente
- Displays
- Kompass-Systeme
- Uhren
- Parkabstandskontrollanzeiger