Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Electronics > Infotainment & Connectivity
Infotainment & Connectivity
Infotainment & Connectivity: Hier ist der Anschluss an die Zukunft bereits integriert
Moderne Kommunikation, intuitive Funktionalität, digitaler Musikgenuss oder multimediale Unterhaltung — Johnson Controls erfüllt die steigenden Ansprüche der Autofahrer.
Johnson Controls bietet dazu marktführende Elektroniklösungen an, die nicht nur eine intelligente Integration ermöglichen, sondern darüber hinaus auch die stetig wechselnden Ansprüche der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik berücksichtigen, und zwar ohne relevante Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen. Mit unserer umfassenden Human-Machine-Interaction (HMI)-Expertise und unseren Forschungsergebnissen stellen wir sicher, dass unsere Systeme die richtigen Informationen über die richtigen Verbindungen zur richtigen Zeit auf dem richtigen Gerät ausgeben.Für Johnson Controls ist "Plug and play" kein Schlagwort, sondern wir haben es in echten Kundennutzen umgesetzt. Und zwar für heutige und zukünftige Anforderungen. Aufbauend auf unserer fundierten Expertise über die elektronische Architektur in Automobilen sind wir in der Lage, Fahrzeuge mit einer Komfort-Schnittstelle auszurüsten, welche die Bedienung mobiler Endgeräte im Fahrzeug zu einem komfortablen, intuitiven Benutzererlebnis macht. Unsere Produkte wie beispielsweise das Mobile Device Gateway mit seinen vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sorgen so für höchste Integration via:
- Bluetooth®
- USB
- Serial Interface
Die Systemarchitektur des Mobile Device Gateway von Johnson Controls ermöglicht es, externe Geräte so in das Fahrzeug einzubetten wie ein ab Werk eingebautes System – das gilt beispielsweise für portable Navigationsgeräte, Mobiltelefone oder Musik-Player. Unsere Produktfamilie für die freihändige Bedienbarkeit externer mobiler Geräte – wie der Bluetooth®-Anschluss mit Spracherkennung – unterstreicht unsere technologisch führende Position auf diesem Gebiet und ist maßgebend hinsichtlich Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit.
Unsere Display-Lösungen zur Fahrgastunterhaltung – die in die Kopfstützen oder Sitzlehnen integriert werden können – basieren auf unserem umfassenden Wissen moderner Display-Technologien sowie unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Innenraumgestaltung. Das Resultat: Die Fondspassagiere erleben eine neue, aufregende Dimension der Unterhaltung während der Reise.
Unser Produktspektrum im Bereich Infotainment & Connectivity umfasst:
- Mobile Device Gateway
- Bluetooth®-Handsfree-Systeme
- Integrierte Display-Lösungen