Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Electronics > HomeLink®
HomeLink®
HomeLink: Automatisch ein komfortabler und sicherer Empfang
Ein Knopfdruck genügt, und vor dem Auto öffnet sich die Toreinfahrt, die Garten- und Hausbeleuchtung schaltet sich ein und das Garagentor fährt automatisch hoch.
Seit 1995 verlassen sich Autofahrer auf HomeLink, die führende drahtlosen Verbindung zwischen Auto und Haus. HomeLink öffnet Garagen- oder Grundstückstore, schaltet Lichter ein und entriegelt Türen. Millionen Fahrer setzten HomeLink bereits in ihren Autos ein. Sie alle profitieren von einem fortschrittlichen und zuverlässigen System, das genau den wachsenden Anforderung der Fahrer nach mehr Komfort entspricht. Überall in Nordamerika und Europa schätzen Kunden, die HomeLink in ihren Fahrzeugen nutzen, die Leistung und Kompatibilität des Systems – HomeLink ist zu einer unverzichtbaren Ausstattung für sie geworden.HomeLink ist ein Hochfrequenz-System (RF), das mit anderen RF-Geräten kommuniziert, so zum Beispiel Garagentoröffnern, Toröffnern oder Beleuchtungseinrichtungen. HomeLink wird nahtlos in Sonnenblenden oder Dachhimmel des Fahrzeuges integriert und kann mit einer Vielzahl unterschiedlicher RF-Empfängern kommunizieren. Durch wenige, einfache Schritte zur Programmierung erlernt HomeLink die Frequenzen und die Sicherheitscodes der angesprochenen RF-Empfänger. Der Permanentspeicher von HomeLink stellt sicher, dass die gespeicherten Informationen nicht verloren gehen – selbst bei leerer Batterie oder Batteriewechsel.