Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Interieur > Tunnelkonsolen
Tunnelkonsolen
Intelligente Stauraumlösungen in Reichweite – unsere Tunnelkonsolen
Mit unserer 20-jährigen Erfahrung als Marktführer bei der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen Tunnelkonsolen können wir eine einzigartige Auswahl an Stauraumlösungen für alle Fahrzeugsegmente und Verkleidungsqualitäten anbieten.
Da Verbraucher hohen Wert auf die Bedienbarkeit und Funktionalität von Konsolen legen, haben wir unsere ganze Kunstfertigkeit in die Produktentwicklung eingebracht. So haben wir es geschafft, den Qualität für die Ausführung von Becherhaltern, Bedienelementen, verschiebbaren Armlehnen, Stauräumen und den dazu gehörigen Mechanismen deutlich in die Höhe zu schrauben. Die Ästhetik und Leistungsfähigkeit unserer Produkte liegt kontinuierlich über den Erwartungen unserer Kunden und Verbraucher.Wir sind der erste Hersteller, der es geschafft hat, ein Tunnelkonsolenmodul in Serienproduktion zu bringen. Auf diese Weise helfen wir den Fahrzeugherstellern, wertvolle Zeit an ihren eigenen Produktionslinien einzusparen. Zudem ist das Montageverfahren für das Modul ergonomischer ausgelegt als herkömmliche Montageverfahren. Unser Modul enthält einen Magnesiumträger, Sicherheitsfunktionen, einen Gangschalthebel, Mensch-Maschine-Schnittestelle (im amerikanischen HMI – Human-Maschine-Interface), Stauraumlösungen sowie erstklassige Oberflächen.