Home > Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Sitzsysteme
Sitzsysteme
Intelligente Sitzsysteme für Fahrzeughersteller
Innovation, die sich an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert, ist der Schlüssel für den Erfolg von Johnson Controls.
Wir führen selbst Konsumentenforschung durch, um zu erfahren, was Verbraucher von unseren Sitzsystemen erwarten und welche Wünsche sie haben. Dank dieser Forschung und durch den kontinuierlichen, engen Kontakt zu Fahrzeugherstellern sind wir in der Lage, den Verbrauchern ausgefeilte und bedienerfreundliche Sitzsysteme anbieten zu können.Das Geschäftsfeld Autositze bei Johnson Controls bedient sich der vertikalen Integration. Die entsprechenden Sitzstrukturen, Mechanismen, Schäume, Kunststoffe und Bezüge werden hierbei über ein globales Produktionsnetzwerk bereitgestellt. So können preisgünstige Lösungen angeboten werden, die weltweit und immer dann verfügbar sind, wenn sie benötigt werden.
Die wichtigsten Vorteile und Fakten:
- Weltweit führender Anbieter von Sitzkomponenten und -systemen
- In der Branche führendes Know-how bei der Konstruktion und Herstellung von Metallstrukturen, Mechanismen, Schäumen und Bezügen
- Zulieferer für fast alle Autohersteller – mit weltweit über 355 Sitzprogrammen
- Vollständige Produktpalette: angefangen vom einfachen 2-Wege-Sitz bis hin zu 18-Wege-Sitzsystemen für Luxuskarossen
- Produktentwicklung von Komfortprodukten, wie beispielsweise Belüftungssystemen oder Sitzen mit Klimatisierung
- Entwickler von intelligenten und flexiblen Rücksitzsystemen für mehr Stauraum und einen noch höheren Komfort für den Verbraucher
- Entwickler und Wegbereiter für innovative Sicherheitssysteme