Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Sitzsysteme > Klimasysteme
Klimasysteme
Passive und aktive Klimasysteme: für eine komfortable Atmosphäre
Die Komfort-Sitzsysteme von Johnson Controls verfügen über ausgezeichnete klimatische Lösungen.
Der EcoClimate-Sitz ist unser passives Klimasystem mit einer einzigartigen Kombination aus einem ausgezeichneten Komfort- und Feuchtigkeitskontrollkonzept. Er basiert auf unterschiedlichen, innovativen Sitzmaterialien, der im Vergleich zu herkömmlichen Sitzen einen bis zu 80% höheren Wärmefluss und eine 300% höhere Feuchtigkeitsabsorption ermöglicht.VentSys ist unsere aktive Klimalösung. Die verbesserte Luftdurchströmung macht einen erstklassigen thermischen Komfort möglich. Durch die einzigartige Kombination aus einem oder zwei Lüftern, Luftkanälen und speziellen Materialien wird das Wohlgefühl des Insassen optimiert. Da VentSys zur Reduzierung des Geräuschpegels, des Gewichts und des Kostenniveaus beiträgt, kann es leicht mit hochwertigen Belüftungssystemen der Luxusklasse konkurrieren.