Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Sitzsysteme > Metallstrukturen und Mechanismen

Metallstrukturen und Mechanismen

Metall

Metallstrukturen und Mechanismen: Ein vollständiges Produktportfolio für alle Segmente

Die Produktpalette von Johnson Controls an Komponenten für Metallstrukturen und Mechanismen umfasst alle Arten von Einstellvorrichtungen, wie beispielsweise unsere Sitzschienenfamilie Gemini, Schlösser, Höhenversteller und eine breite Auswahl an manuellen oder elektrischen Lehnenverstellern.

Unsere modulare Struktur (MS) für Vordersitze basiert auf der CPP-Philosophie (Core Product Portfolio ), nach der modulare Komponenten eingesetzt werden, um die Entwicklungszeit und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren sowie Investitionen zu minimieren. Dank CPP können auch technische Risiken reduziert und die Qualität verbessert werden. Wie? Weil der Sitz an verschiedene Anwendungen und Konfigurationen angepasst werden kann, ohne dass seine zugrunde liegende Konstruktion geändert werden muss.

Die Produktionstechnologie für unsere Rücksitzstrukturen, bei denen ebenfalls modulare Plattformlösungen verwendet werden, entspricht dem neuesten Stand der Technik und schließt den Einsatz von Transferpressen (bis zu 1.600 Tonnen) und Laserschweißtechniken ein.