Rücksitze

Unsere Rücksitze: Intelligente Lösungen für Endverbraucher

Eine innovative und benutzerfreundliche Bedienung sind unsere Maßgaben für die Entwicklung von flexiblen Rücksitzsystemen.

In der zweiten Sitzreihe können Sitzsysteme mit einfachen Handgriffen von beispielsweise drei Sitzpositionen in zwei komfortable Einzelsitze mit verbesserter Bein- und Schulterfreiheit umgebaut werden. Zur weiteren Verbesserung des Sitzkomforts können die Sitze auf vielfältige Weise verstellt werden. Durch die einzelnen Verstellmechanismen der Rücksitzsysteme – wie beispielsweise die Fold Flat-Option – ist ein größerer Gepäckraum und eine höhere Flexibilität beim Verstauen sperriger Gegenstände möglich.

Intelligente Sitzsysteme bieten eine Flexibilität für die dritte Sitzreihe an, ohne dass dafür die Sitze aus dem Fahrzeuginneren entfernt werden müssen. Zudem können die Sitze schnell in eine flache Ladefläche umgewandelt oder über einfache Einstiegsfunktionen benutzt werden.