Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Sitzsysteme > Bezüge
Bezüge
Bezüge: Globale Standorte mit erstklassigen Produkten
Durch die bei Johnson Controls eingesetzten hochmodernen Technologien erhalten Erstausrüster neue Möglichkeiten für ihr Design und somit für eine stärkere Differenzierung ihrer Markenidentität.
Abgesehen von den eingesetzten herkömmlichen Technologien verwenden wir für unsere Bezugsherstellung auch zusätzliche Techniken und Applikationen, wie z. B. Hochfrequenzschweißen, frei wählbare Narbungen, Vorverformtechniken und auffällige Ziernähte für Leder.. Eine ganzheitliche Qualitätsanmutung ist mittels des Lederzuschneidens im eigenen Unternehmen gewährleistet.Der traditionelle Zuschneide-Näh-Prozess und die Entwicklung von Bezügen beginnen, sobald die ersten Schaumprototypen zur Verfügung stehen. Danach wird ein spezieller Bezugszuschnitt mittels CAD-Methode digitalisiert. Die einzelnen Zuschnitte werden dabei so positioniert, dass die Effizienz des Materials optimiert und der anfallende Verschnitt minimiert wird. Abschließend werden die Materialien zusammengenäht, und die Sitzbezüge werden sofort an den Kunden ausgeliefert.