Komfort

Komfort ist vielmehr eine Kunst als eine Wissenschaft

Wenn es um Komforttechnologie geht, ist die Zufriedenheit des Verbrauchers unser höchstes Ziel.

Johnson Controls setzt spezielle Software in seinen Labors auf der ganzen Welt ein, um bequeme Autositze zu entwickeln.

  • Das intern entwickelte Softwaretool COSYMAN (Comfort Optimization System with Mechanical Analysis) ermöglicht die Simulierung einer Vibrationsdämmung, der Druckverteilung sowie eine H-Punkt-Erkennung, schon bevor Prototypen überhaupt gebaut werden.
  • Die RAMSIS-Simulation wird verwendet, um optimale Sitzpositionen für Fahrzeuginsassen auf Grundlage ihrer Gestalt, Größe sowie anderer physischer Faktoren zu bestimmen.
  • In den Labors werden außerdem der Klimakomfort (Temperaturverteilung und Luftzirkulation) und die ergonomische Funktionalität getestet.