Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Technologie > Menschliche Faktoren
Menschliche Faktoren
Eine neuer Look für die Schnittstelle Mensch/Fahrzeug
Da die Menschen immer mehr Zeit in ihren Autos verbringen, wenden auch wir mehr Zeit auf, um Wege zu finden, wie wir ihnen helfen können, mit Funktionen klarzukommen, die andernfalls nur schwierig zu beherrschen wären.
Johnson Controls bezieht die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der kognitiven Ergonomie in den Produktentwicklungsprozess mit ein. Auf diese Weise kann unsere Gruppe „Human Factors“ („Menschliche Faktoren“) schon früh im Entwicklungsprozess mit unseren internen Konstruktionsteams zusammenarbeiten, damit benutzerfreundliche Steuerelemente gebaut werden können, die der Verbraucher besser verstehen und leichter bedienen kann.Außerdem hilft unser Studio für Benutzerfreundlichkeit den Ingenieuren, sensorische, kognitive und physische Attribute früh zu identifizieren und entsprechend zu berücksichtigen. Das hat zur Folge, dass Produkte den Markt früher und bei geringeren Kosten erreichen, ohne dass sie noch umgearbeitet oder „umentwickelt“ werden müssen.
Das Human Factors Lab
- übernimmt Benutzerprinzipien für Konzepte und Prototypen, damit die Konstruktionsteams schon frühzeitig eine Rückmeldung erhalten
- bestätigt die Notwendigkeit einer genaueren Beurteilung im Fahrsimulator von Johnson Controls
- schätzt das Niveau von Fahrersicherheit, Komfort und Spaß
- weist Produktkonstruktionsteams auf Produktattribute und Funktionen hin, die Einfluss auf die Fahrleistung sowie das physische oder geistige Wohlbefinden haben können