RF Test Lab

Eine lohnende Investition für unsere Kunden: Das RF-Testlabor von Johnson Controls

Da die Anzahl der funkfrequenzgesteuerten Geräte in Fahrzeugen immer mehr zunimmt, besteht unsere Aufgabe darin, deren Potenzial zur Verursachung von Elektrosmog oder störenden Interferenzen zu senken.

Das Ergebnis der Initiativen von Johnson Controls zur Erweiterung und Verbesserung der Tests von Funkfrequenzsignalen im Fahrzeuginneren ist die in der Branche erste und einzige, ganzjährig betriebene und FCC-zertifizierte RF-Prüfeinrichtung für Fahrzeuge.

Diese Testeinrichtung ermöglicht uns, die Zuverlässigkeit und Genauigkeit unserer aktuellen funkfrequenzgesteuerten Produkte zu maximieren, wie beispielsweise das kabellose Steuerungssystem HomeLink® oder unser Freisprechsystem Blue Connect™ mit Bluetooth-fähiger Telematik. Die Einrichtung wird auch in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer elektronischer Produkte und Funktionen spielen.

Merkmale des RF Test Lab:
  • Zertifizierte 3- und 10-Meter-Tests in einer vollständig geschlossenen Einrichtung, die das ganze Jahr zugänglich ist
  • FCC-Zertifikation für das Testen von Fahrzeugen zusätzlich zum Testen von einzelnen Modulen
  • Der geschlossene 10-Meter-Prüfstand kann auf einen erweiterten Bereich von bis zu 100 Meter erweitert werden