Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Technologie > Sicherheit
Sicherheit
Vorschriften und Industriestandards sind uns nicht genug, wenn es um die Verbesserung von Sicherheitsstandards geht
Produkt- und Fahrzeugsicherheit ist in jüngster Zeit zu einem wichtigen Kaufkriterium geworden. Verbraucher erwarten, dass der Innenraum ihres Fahrzeugs maximalen Schutz für alle Insassen bietet.
Deshalb spezialisieren sich die Sicherheitsabteilungen bei Johnson Controls auf die Erfüllung dieser Erwartungen. Wie? Indem sie optimale Integrationslösungen für Sicherheitskomponenten (z.B. Airbags) und Produkte anbieten, durch die Komfort und Sicherheit erhöht werden (wie beispielsweise aktive Kopfstützen).In unseren Testlabors auf der ganzen Welt werden die einzelnen Teile im Hinblick auf die Einhaltung der geltenden Normen untersucht. Auch hier können wertvolle Einsichten in die Stabilität der Materialien und Module gewonnen werden. Die gesammelten Informationen werden verwendet, um die Feinabstimmung bei der Produktentwicklung zu unterstützen.
Die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und Richtlinien von Institutionen wie beispielsweise des amerikanischen Insurance Institute for Highway Safety sind von entscheidender Bedeutung für die Herstellung sicherer Produkte. Außerdem habe wir uns dem europäischen APSN-Netzwerk (Advanced Passive Safety Network) angeschlossen, um noch besser zu verstehen, wie wir zu Produkten kommen können, die ein Höchstmaß an Sicherheit für Fahrer und Mitfahrer bieten.
Fokus auf die Sicherheit:
- Vorwegnahme strengerer Anforderungen durch EuroNCAP, USNCAP und andere Institutionen
- Identifizierung von Sicherheitsanforderungen
- Modellierung von Sicherheitsanforderungen im Rahmen einer Finite Element Analyse (FEA)
- Kontrolle über sicherheitskritische Eigenschaften