Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Auszeichnungen > ÖkoGlobe 2008
ÖkoGlobe 2008
Dual-FaserTec
Johnson Controls gewinnt den 2. Platz beim ÖkoGlobe
Johnson Controls ist für seine Dual-FaserTec-Polsterauflage mit dem 2. Platz des ÖkoGlobe von den DEVK Versicherungen und dem ACV Automobil-Club Verkehr Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Der Innenraumspezialist belegte diese Platzierung knapp hinter Bosch in der Kategorie Zulieferer-Innovationen. Es handelt sich hierbei um einen internationalen Umweltpreis für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, der bereits zum zweiten Mal elf Kategorien bewertet. Initiiert wurde der Preis 2007 durch den Aktionskünstler HA Schult, verliehen wird er durch die DEVK und den ACV in Zusammenarbeit mit dem Institut CAR Center Automotive Research der Fachhochschule Gelsenkirchen.
Mit der Verwendung nachwachsender Rohstoffe liegt der Innenraumspezialist voll im Trend. Die aus Kokosfasern und Latex bestehenden Dual-FaserTec-Polsterauflagen sind besonders komfortabel und umweltfreundlich. Im Vergleich zur konventionellen PUR-Herstellung ist die Produktion des Dual-FaserTec-Polsters kostengünstiger, da sich die Systemkosten reduzieren lassen. Prozessschritte und Werkstoffe wie Schaum und Kleber lassen sich einsparen, da das Bekleben des Sitzkissens mit einem weichen Schaum entfällt. Dies senkt die Gesamtemission. Die Material-Homogenität begünstigt zudem die Recyclingfähigkeit. Positiv hervorzuheben ist ebenfalls, dass die benötigten Rohstoffe für die Nahrungsmittelindustrie keine Konkurrenz darstellen.