Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Konzeptfahrzeuge > Etimos (2001)
Etimos (2001)
Der "Etimos" wurde 2001 für die IAA Motor Show in Frankfurt entwickelt. Unter dem Slogan „Autofahren war gestern – Mobilität und mehr ist morgen” wurde der Innenraum zu einem attraktiven Hintergrund entwickelt, vor dem sich das aktive Leben von Fahrer und Insassen entfalten konnte. Das nahtlose Zusammenspiel von Technologie und Design spiegelte das neue Bewusstsein der Konsumenten für Komfort, Funktionalität und Fahrspaß wider.
Der Etimos war das Innenraumkonzept für Fahrzeuge der nächsten Generation. Funktionalität und Komfort harmonierten in einem einzigartigen Design - ausgestattet mit zahlreichen innovativen Produkten und sofort verfügbar für die nächsten Modelle.
Nutzen
- Innovative Innenraumlösungen für die nächste Fahrzeuggeneration
- Harmonie von High-Tech und Ästhetik
- Erhöhter Komfort, verbesserte funktionelle Ausführung, größerer Fahrspaß
- Verbesserte Akustik und gute Eigenschaften für die Wiederverwertbarkeit
Herausragende Produktmerkmale
- In-Mold Graining macht den Weg frei für verschiedene Narbungsoptionen in nur einem Produktionschritt
- Intuitive Steuereinheit für alle Infotainment-Funktionen
- In die Rückenlehnen der Frontsitze integrierte, verstellbare Bildschirme
- Sitzsysteme mit modularer Verstellbarkeit und zahlreichen Komfortmerkmalen
- Modulare Dachhimmelkonsole zur Steuerung verschiedener Funktionen
- Türsysteme mit integriertem, herausklappbarem Tisch
- Intelligente, flexible Stauraumlösungen