Automotive Experience > IAA Spezial 2007 > Highlights > Electronics

Electronics

Hybrid Instrument Cluster

Hybrid Instrument Cluster


Konventionelles analoges Kombi-Instrument mit der Fähigkeit zur Überlagerung von grafischen Bildern auf der Skalenscheiben-Ebene. Rechts und links neben der Instrumentenanzeige befinden sich zwei kleinere segmentierte Displays, die eine Darstellung von verschiedenen Informationen ermöglichen. Die Ansichten und somit der situative Kontext könen sich ändern, indem die Displays nach oben oder unten verschoben werden.

Nutzen:


  • Kombination aus konventionellem Kombi-Instrument mit der Fähigkeit zur Überlagerung von grafischen Bildern.
  • Rekonfigurierbar Inhalt der Satellitenanzeigen/- leuchten durch intuitive manuelle Auf- und Abwärtsbewegung
  • Neue Anwendungsbereiche für Grafik und Design
  • Spezieller optischer, umschaltbarer Projektionsbereich ermöglicht das vollständige Ausblenden der analogen Komponenten der Hauptskalenscheibe
  • Zeigerbeleuchtung in zwei Bereichen ermöglicht gute Qualität bei der Überblendung von Grafiken im Skalenscheibenbereich
  • Konventionelles Erscheinungsbild in ausgeschaltetem Zustand
  • Polygon geformte Passivanzeige mit hohem Kontrast für seitlich verstellbare Satellitenanzeigen
 
Mobile Device Gateway

Mobile Device Gateway


Bietet Anbindung, Benutzerschnittstelle und hohes Maß an Gerätekompatibilität für Telefone, Musikplayer und externe Navigationsgeräte über Bluetooth oder USB.

Nutzen:


  • Gemeinsame Benutzerschnittstelle für alle angeschlossenen Geräte
  • Weltweite Eignung zur Spracherkennung von Sprachen, Interoperabilität der Geräte und Kundendienst.
  • Webseite und kostenlose Kundenservice-Nummer (1-800#), um den Kundendienst für den Endkonsumenten zu verbessern.
 
12,3 Zoll TFT Cluster

12,3 Zoll TFT Cluster


Hoch auflösendes, vollständig konfigurierbares TFTKombi- Instrument ohne mechanische Komponenten. Animierte Hochgeschwindigkeits-Zeiger für Tachometer und Drehzahlmesser mit speziellem Design und Animationstechnologie für gleichmäßige Bewegung

Nutzen:


  • Teil der skalierbaren Grafik-Plattformstrategie (Hardware, Software, HMI-Entwicklungswerkzeuge) Minimierung des Entwicklungsrisikos durch bewährte Werkzeugkette
  • Niedrige Kosten bei leistungsstarker Anzeigenarchitektur
  • Johnson Controls kann mit starker HMIEntwicklungskompetenz den Kunden unterstützen.
  • Fahrer können die Informationen auswählen, die ihnen wichtig sind.
  • Wechselbarer Anzeigeninhalt entsprechend der Fahrerbelastung
  • Neues und innovatives Design möglich
 
Slim Monochrome Touch Panel

Slim Monochrome Touch Panel


Höhere Wertanmutung und verbesserter Qualitätseindruck durch ausgezeichnetes HMI, Integration der Elektronik und Design

Nutzen:


  • Kostengünstige Touch-Panel-Technologie
  • Berührungssensor im Glas eingebettet
  • Mechanische Schalter durch Touch-Funktion ersetzt
  • Flache Gestaltung des Moduls durch Lichtleiter und LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Technisch extrem ausgefeilte, benutzerfreundliche HMI
  • Appliqué-Technik steigert Qualitätseindruck
  • 3D-Effekt verbessert Bedienung