PP Thin Film

PP Thin Film


Mehrschichtiger Dünnfilm ermöglicht die Herstellung hochwertiger Oberflächen, die im Vergleich zu lackierten oder kaschierten Anwendungen kosteneffektiv sind.

Nutzen:


  • Kosteneffektive Aufwertung von Innenraumanwendungen
  • Hohe Kratzfestigkeit und Qualitätsbeständigkeit im Vergleich zu konventionellen oder lackierten Spritzgusslösungen
  • Steuerbarer Glanz (0,6 – 2+)
  • Größere Flexibilität bei der Auswahl des Trägermaterials
  • Reduzierung von Fehlern in der praktischen Anwendung (keine Delaminierung)
  • Einfacher Farbwechsel in der Fertigung
  • Geeignet für die verschiedensten Innenraumteile, z. B. Türverkleidungen,Kartentaschen,Sitzschalen,Sitzlehnenverkleidungen, Bauteile, Säulen usw.
  • In-Mold-Graining – mehrere Narbungen auf einem Bauteil möglich
 
Rim alpha 2 color

RIM alpha 2 color


Hochwertiges RIM PU-Material ermöglicht kostengünstige
Oberflächen höchster Qualität.

Nutzen:


  • Große Designfreiheit
  • PVC-frei
  • Mehrfarbige Häute möglich
  • Kurze Zykluszeiten
  • Geringer Materialverbrauch aufgrund geschlossener Werkzeuge
  • Hautdicke frei definierbar
  • Anwendbar mit PU-Rezeptur von Johnson Controls
  • Gute Airbagklappeneigenschaften bei niedrigen Temperaturen
 
EcoSpace

EcoSpace


Innovative Cockpit-Struktur basierend auf einer Hybrid (Kunststoff-Metall)-Konstruktion, die Gewichts- und Kostenvorteile und erhöhte Funktionsintegration gewährt. Die Struktur ersetzt einen konventionellen Cross-Car- Beam.

Nutzen:


  • Erhöht die Integration von Funktionen
  • Kostengünstiges Design
  • Gewichtsoptimiertes Design
  • Ermöglicht neue Design-Ansätze durch erhöhte Freiheitsgrade auf der Beifahrerseite
  • Gewichtsoptimierung durch Konzentration des Stahlanteils auf Fahrerseite und Kunststoffstrukturen maßgeblich auf Beifahrerseite
  • Optimierung des Systems durch schnittstellenübergreifenden Ansatz zwischen Interior – BIW – Steering
  • Ideal für Plattformstrategie: verschiedene Designs auf Basis der gleichen Struktur
 

Biopolymers


Konventionelle Naturfaseranwendungen, die seit vielen Jahren bei Johnson Controls im Einsatz sind, bestehen aus einem Anteil Naturfasern und einer auf Öl basierenden Matrix. Diese Matrix wird durch einen Biokunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wird, ersetzt. Dadurch werden Naturfaseranwendungen mit einem Anteil von annähernd 100 Prozent nachwachsender Rohstoffe möglich.

Nutzen:


  • Ähnliche Materialeigenschaften wie konventionelle Lösungen
  • Produkt aus nahezu 100 % nachwachsenden Rohstoffen
  • Leichtbau
  • Geometrien von mittlerem Schwierigkeitsgrad möglich