Produkte & Dienstleistungen > Building Efficiency > Heizungs, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK) > Produkte
Effizienz für jedes Gebäude
Jeder sollte sich bewusst sein, dass Wirtschaftlichkeit durch höhere Gebäudeeffizienz optimiert werden kann. Da wir sowohl für Gebäude, Schiffe als auch Freizeiteinrichtungen integrierte Produkte und Dienstleistungen anbieten, sind wir in der Lage, fast jedem Unternehmen in jedem Geschäftszweig höheren Komfort, optimierte Kälte- und Klimasysteme und eine Reduzierung des Energieverbrauchs zu ermöglichen. Johnson Controls-Kunden müssen sich nicht mit weniger zufrieden geben.
|
Wohngebäude Johnson Controls hat bereits weltweit Gebäude mit Klimasystemen ausgestattet. Wir sorgen dafür, dass Sie rund um die Uhr eine komfortable und frische Wohnumgebung genießen können. |
Geschäftsgebäude Wir sorgen auf viele Arten für Effizienz. Als Anbieter integrierter Produkte und Dienstleistungen für Gebäude und Sportstätten ermöglichen wir Komfort und Effizienz, verbunden mit einem geringeren Energieverbrauch. |
|
Industrielle Anwendungen Wir versorgen tausende von Unternehmen mit Kälte- und Klimatechnik, die für den geschäftlichen Erfolg entscheidend ist, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie. Wenn Sie an innovativer Technologie für Ihren Geschäftserfolg interessiert sind, sind wir der richtige Ansprechpartner. |
Gewerbe Wir helfen unseren Kunden, die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens zu erhöhen. Dazu zeigen wir Lösungen auf und unterstützen bei der Umsetzung. |