Building Efficiency > Heizungs, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK) > Produkte > Gebäudeleittechnik- und Energiemanagement -systeme
Metasys®
Unsere Philosophie ist es die Antwort auf die wiederkehrende Frage zu finden: "Was können Sie für uns tun?"
Durch viele Erneuerungen und Verbesserungen erhalten Sie mit dem Metasys® -System zum Gebäudemanagement eine umfassende Steuerungsmöglichkeit und einen, im Vergleich zu anderen Produkten, schnelleren Datenzugang.
Durch viele Erneuerungen und Verbesserungen erhalten Sie mit dem Metasys® -System zum Gebäudemanagement eine umfassende Steuerungsmöglichkeit und einen, im Vergleich zu anderen Produkten, schnelleren Datenzugang.
Gebäude verbrauchen etwa 40% der gesamten Energie. In großen Gebäuden verbrauchen Anlagen zur Kühlung und Heizung einen großen Teil der Energie. Johnson Controls erreicht mit den Anlagen eine höhere Effizienz und somit eine bessere Umweltverträglichkeit.
Verbesserte Softwareprogramme optimieren den Energieerzeungs- und -verteilungsprozess. Mehr als jedes andere Unternehmen besitzt Johnson Controls Kompetenz für energie- und versorgungstechnische Anlagen und deren Leistungssteigerung. Mit unseren Systemen für Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik leisten wir in einer Vielzahl von Gebäuden auf der ganzen Welt einen Beitrag für ein komfortables Wohn- und Arbeitsklima. Wir stellen rund um die Uhr verfügbare Teams und bewirtschaften für unsere Kunden eine Gebäudefläche von über 100 Millionen m².