Heizungs, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK) > Produkte > Home Comfort > Luftqualität in Räumen

Luftqualität in den Räumen

Unsere Spezialfilter sorgen für reine Luft


Die Wand-Split-Anlagen sind mit bis zu drei verschiedenen Filtern ausgestattet, um sämtliche Verunreinigungen aus der Luft zu ziehen. Das Ergebnis ist frische und gesunde Luft.

Elektrostatischer Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter sind in der Lage, bestimmte Gerüche, wie z.B. Ammoniak (NH3) aus der Luft zu neutralisieren. Des weiteren werden schädliche Gase wie z. B. Formaldehyd (HCHO) deaktiviert. Der elektrostatische Fasenfilter fängt durch Bildung positiver Positionen auf der Filteroberfläche kleine Staubpartikel, Rauch und Tierhaare ein und hilft auf diese Weise allergische Reaktionen zu vermeiden.

Wall Split 1

Everest model wall split

Dieser Filter gehört zur Standardausstattung in allen Everest-Modellen


Bio-Filter
Die Biofilter setzen sich aus einem speziellen biologischen Enzym und einem Ökofilter zusammen. Im Ökofilter bleiben sehr kleine, durch die Luft fliegende Staubpartikel hängen. Er neutralisiert außerdem Bakterien, Pilze und Mikroben.
Biologische Enzyme vernichten Bakterien durch Auflösen ihrer Zellwände. Daher erübrigt sich hier auch das Problem der erneuten Verunreinigung, wie dies bei herkömmlichen Klimaanlagen der Fall ist.

Bacteria

Mimetech model

Dieser Filter gehört zur Standardausstattung in allen Mimetech-Modellen

Plasma-Filter
Der Plasma Dust Collector ist zum Erzeugen einer Ionisierungszone in der Lage. Beim Durchströmen des Hochspannungs-Ionengenerators wird die Luft in Plasma umgewandelt. Dabei werden 95% der Staub-, Rauch- und Pollenpartikel von dem elektrostatischen Filter angezogen.

Bio filter

Everest model wall split

Wahlweise für alle Everest-Modelle erhältlich