Heizungs, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK) > Produkte > Home Comfort > Wärmepumpen
Heizkosten senken mit Wärmepumpen von YORK
Wie funktioniert eine Wärmepumpe?Die Wärmepumpe ist eine elektrisch angetriebene Maschine, die unter Zufuhr von technischer Arbeit Wärme von einem niedrigeren zu einem höheren Temperaturniveau pumpt. Bei der Wärmepumpe wird die auf dem hohen Temperaturniveau anfallende Verflüssigungswärme zum Beispiel zum Heizen oder der Aufbereitung von heißem Wasser genutzt.Die Erde wird durch die Sonne erwärmt und speichert große Mengen an Energie. Die Wärmepumpe macht sich diese unerschöpfliche Energie, die in der Luft, im Gestein, im Boden und im Wasser gespeichert werden kann zunutze, wobei sie dazu beiträgt, dass bis zu 75% Ihrer Heizkosten im Vergleich zu herkömmlichen Gasheizkesseln eingespart werden können. Aus diesem Grund gilt dieses System in den Augen von Behörden als Quellen erneuerbarer Energien. |
Heizkreislauf einer Wärmepumpe
|
Wie verhält sich die Kurve der Energiebilanz bei einer Wärmepumpe im Vergleich zu einem Gasheizkessel?
Im Vergleich zu herkömmlichen Gasheizkesseln liegt die Effizienz von Wärmepumpen um ein Vierfaches höher
Klicken Sie hier, um das Bild zu vergrössern.

Heizkreislauf einer Wärmepumpe