Heizungs, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK) > Produkte > Home Comfort > Energieeffiziente Klimaanlagen
Der Komfort von Inverter Technology
- Energie wird eingespart, Verbrauchsspitzen durch Anlaufen der Kompressoren werden verhindert
- Lässt sich genauer auf die gewählte Temperatur einstellen, was zu einem Abbau von Temperaturfluktuationen führt.
- Erreicht dank der Flexibilität im Betrieb schneller die gewählte Temperatur, womit Kapazitäten von über 30% über der regulären Leistung erreicht werden.
| Der Mimetech Inverter sowie der Everest Power Inverter sind mit hochleistungsfähigen Kompressoren und einem optimierten Kühlmittel ausgestattet, was zu einer deutlichen Senkung des Stromverbrauchs und dem Erreichen eines COP-Wertes von bis zu 4.2. führt. Alle Geräte sind als Energieklasse A gekennzeichnet. |
|