Building Efficiency > Heizungs, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK) > Service > Heizung
Für perfektes Heizen
Die Raumtemperatur entscheidet darüber, ob Sie sich wohlfühlen oder nicht. Johnson Controls unterstützt Sie dabei. Sie möchten die Temperatur regulieren, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen? Dann haben wir genau die richtige Lösung für Sie.
Unsere Lösungen aus Heizungs- und Regelungstechnik bestechen dank ihrer ausgefeilten Konstruktion durch eine hervorragende Energieeffizienz, insbesondere im Teillastbereich. Die Betriebskosten können dadurch deutlich gesenkt werden.
Wir sind bestrebt, wartungsfreundliche Lösungen zur Senkung der Servicekosten und Minimierung der Ausfallzeiten anzubieten. Notwendige Instandhaltungsarbeiten können beispielsweise vor Ort beim Kunden durchgeführt werden mit dem Ziel Stillstandszeiten zu reduzieren
Entwickelt für einen geräuscharmen und umweltschonenden Betrieb, zeichnen sich unsere mechanischen Produkte vor allem durch Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit aus. Auch die Einbindung an ein zentrales Überwachungs- und Managementsystem ist ganz einfach. Mit der dazugehörigen Schnittstellenlösung können Sie diese Produkte vollständig in die Gebäudeautomation integrieren.