Home > Produkte & Dienstleistungen > Building Efficiency > Schifffahrt

Schifffahrt

Wann immer die Rede ist von zuverlässigen und wirtschaftlichen Kühlsystemen in der Fischereiindustrie, Überwachungsanlagen für Kühlcontainer oder auch kompletten Proviant-Kälteanlagen für Kreuzfahrtschiffe und Marinefahrzeuge, können wir Ihr Schiff ausrüsten.
Wir haben auch eine Anzahl von gut ausgebildeten Marine-Ingenieuren, die unseren Kunden für technischen Support zur Verfügung stehen. Unterstützt werden diese durch ein weltweites Netzwerk aus Marine-Service-Centern.

Marine HVAC

Die Arbeit auf See bringt eine Reihe einzigartiger Anforderungen mit sich. Der Betrieb von Schiffskälteanlagen muss auch unter extremen Wetterbedingungen gewährleistet sein. Außerdem können die Außentemperaturen auf einer einzigen Fahrt von polar bis tropisch variieren und auch innerhalb von 24 Stunden extremen Schwankungen unterworfen sein. weiter lesen
Marine

Vom Design bis zur Installation entsprechen unsere Produkte während der gesamten Lebensdauer ihren Anforderungen. Unsere Spezifikationen erfüllen die Anforderungen für maritime Militärmaterialien der NATO, aber auch die Anforderungen BV MIL, RINA MIL sowie alle Klassifizierungen. weiter lesen
Marine Service & Parts

Wir unterhalten ein globales Netzwerk, das unsere Kunden 24 Stunden am Tag und 7 Tage pro Woche über das ganze Jahr hindurch mit technischer Unterstützung versorgt. Wir verfügen über fundiertes Wissen für YORK, Stal, Sabroe, Frick, Bitzer, Bock und Gram Kompressoren mit Unisab Steuerung sowie natürlich über Dokumentationen, technische Unterstützung über die gesamte Lebenszeit dieser Kompressoren und der dazugehörigen Teile.
Als OEM-Lieferant wissen wir, was benötigt wird, um Service und Reparatur Ihrer Anlagen zu realisieren. Sie müssen nur an einer Stelle nachfragen. Wir fühlen uns verpflichtet Ihnen dabei zu helfen, dass die Funktionalität und der Wert Ihrer Anlage heute und in Zukunft gesichert ist. weiter lesen
Marine Controls

Die Lagerung und der Transport moderner Reefer-Container ist eine komplexe Sache. Container, die mit hochwertiger Ware an frischen Früchten, gekühltem Fleisch, Schalentieren bis hin zu Röntgenfilmen und Blutplasma beladen sind, benötigen sorgsame Überwachung aller Parameter, um eine sichere und zuverlässige Reise vom Hersteller zum Kunden zu gewährleisten. Wir sind weltweiter Marktführer für lokale und globale Überwachung sowie Steuerung von Reefer Containern. weiter lesen