Produkte & Dienstleistungen > Building Efficiency > Schifffahrt > Handelsschifffahrt

Handelsschifffahrt

Die Arbeit auf See bringt eine Reihe einzigartiger Anforderungen mit sich. Der Betrieb von Schiffskälteanlagen muss auch unter extremen Wetterbedingungen gewährleistet sein. Außerdem können die Außentemperaturen auf einer einzigen Fahrt von polar bis tropisch variieren und auch innerhalb von 24 Stunden extremen Schwankungen unterworfen sein.

Johnson Controls ist der richtige Ansprechpartner wenn es um Verdichteranlagen von YORK, Stal, Sabroe, Frick, Bitzer, Bock und Gram mit Unisab-Regelsystemen geht sowie um die technische Unterstützung und Dokumentation während der gesamten Lebensdauer der Verdichteranlagen.

Zur Unterstützung unseres eigenen Marinebereichs verfügen wir über engagierte Marine-Servicepartner und -vertreter in über 40 der weltweit wichtigsten Häfen. Wir sind also auf alle Serviceanforderungen vorbereitet. Unsere örtliche Präsenz ermöglicht schnelle Reaktionszeiten.

Wir bieten Kältetechnik, Temperaturmanagement sowie zugehörige Regelungssysteme für folgende Einsatzgebiete
 

  • Frachtschifffahrt 
  • Automationstechnik für die Seefahrt 
  • Kreuz-/Passagierschifffahrt 
  • Fischerei 
  • Marine-Service 
  • Kühlschiffe