York Navy Systems entwickelt und errichtet hocheffiziente digitale Regel- und Steuerungssysteme für alle Anwendungen der Kälte- und Klimatechnik verbunden mit deutlicher Reduzierung von Energie-, Bedienungs-, Wartungs- und Lebenshaltungskosten. Darüberhinaus entwickeln wir schlüsselfertige Lösungen für die Lieferung von kompletten Kälte- und Klimaanlagen.
Unsere hochmodernen, mikroprozessor gesteuerten Schalt- und Regeltafeln für die Kälte- und Klimaanlagen werden ständig nach dem aktuellem Stand der Technik und Wissenschaft untersucht und weiterentwickelt. Die Schalttafeln sind zugeschnitten auf individuelle Anforderungen und bieten einen einfachen Zugang zu allen Anzeige-, Regel- und Steuerungsparametern sowohl vor Ort als auch von den Schiffsleitzentralen.
 

Unser Navy Systems Bereich entwickelt und liefert Lösungen, Produkte und Leistungen für Marinekälte- und –klimaanlagen, die z. B. zum Einsatz kommen auf:

  • Atomgetriebene U-Boote der SSBN & SSN Klasse 
  • Konventionell getriebene U-Boot Klassen 
  • Flugzeugträger 
  • Zerstörer 
  • Fregatten 
  • Marinehilfsschiffe 
  • Marineamphibienschiffe 
  • Einsatzgruppenversorger 
  • Führungsschiffe 
  • Minenjagd- und Minensuchboote 
  • Küstenwachboote 
  • Externe Versorgungskälteaggregate für Hafenbetrieb 
  • Eine vollständige Palette von magnetgelagerten Turbokaltwassersätzen mit je einem Turboverdichter für den Einsatz auf U-Booten und Marineüberwasserschiffen im Kälteleistungsbereich von 100 kW bis 1.900 kW. 
  • Kälte- und Klimaanlagen im Kälteleistungsbereich von 450 kW bis 1.000 kW für den Einsatz auf Fregatten und Zerstörer. 
  • Kälte- und Klimaanlagen im Kälteleistungsbereich von über 1.500 kW für den Einsatz auf Flugzeugträgern.
Vom Design bis zur Installation entsprechen unsere Produkte während der gesamten Lebensdauer ihren Anforderungen. Unsere Spezifikationen erfüllen die Anforderungen für maritime Militärmaterialien der NATO, aber auch die Anforderungen GL, BV MIL, RINA MIL sowie alle Klassifizierungen.