Home > Produkte & Dienstleistungen > Building Efficiency > Schnee
Schnee
Johnson Controls : Umwelt und Innovation
Johnson Controls Neige SAS, der Spezialist für die Konzeption, die Installation, die Instandhaltung und den Service von Beschneiungssystemen für Wintersportorte, ist seit 1976 ein aktiver Akteur der Wintersportindustrie. Johnson Controls Neige SAS gehört zu der in Milwaukee (USA) ansässigen Johnson Controls-Gruppe, die auf Automobilausrüstungen sowie die Energielösungen, die Kontroll- und Regulationstechnik und Facility Management spezialisiert ist.Die Standorte der Firme in Frankreich sind Sainte Luce s/ Loire (Geschäftssitz, Planungs- und Entwicklungsbüros, F&E, Ausführung) und Dardilly (Vertrieb). Um seine internationale Aktivität auszudehnen besitzt Johnson Controls Neige ein Netz von Tochtergesellschaften (Italien, Nordamerika) und Vertretern, die in mehr als 17 Ländern verteilt wurden.
Johnson Controls Neige-Beschneiungsanlagen gibt es auf allen Bergmassiven der Erde, von den Rändern Chinas über Australien, Korea und Japan bis hin zu den Alpenländern : Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, außerdem in Spanien und Andorra und in jüngerer Zeit auf den neuen Märkten in der Slowakei, Tschechischen Republik, Bulgarien, Russland etc.
Johnson Controls Neige wendet übrigens 5% des Jahresumsatzes für ein groß angelegtes Forschungs- und Entwicklungsprogramm auf, um den in den letzten 30 Jahren erworbenen technischen Vorsprung zu untermauern und für die Beschneiungsvorhaben der Wintersportorte optimale Lösungen zu liefern.
Anderer wichtiger Aspekt bei der Strategie des Unternehmens: die Qualität und Effizienz des Service, den Johnson Controls Neige durch ein umfassendes Servicevertragsangebot den Betreibern anbietet. Die Palette der Serviceleistungen erstreckt sich dabei von Basislösungen über Optionen "à la carte" bis hin zum Sorglospaket mit Übernahme der gesamten Instandhaltung einer Beschneiungsanlage.
Umweltgerechte Schneeerzeugung mit "richtigem Schnee" und die ISO 14001 Bescheiningung
Johnson Controls Neige hat sich seit 2005 das Thema der "richtigen Schneeproduktion" vorgenommen. Dabei geht es darum, die fortschrittlichsten Techniken, Ausrüstungen und Prozesse einzusetzen, um ein ausgefeiltes und kontrolliertes Schneemanagement zu ermöglichen. Kernpunkte sind eine optimale Nutzung und die Schonung der Wasser- und Energieressourcen. Diese Strategie ist in Überlegungen zur Umweltintegration der Vorgehensweisen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Schneeerzeugungsanlagen eingebunden.Übrigens hat Johnson Controls Neige einen Bescheinigungsvorgang ISO 14001 begonnen (Umweltmanagement-Norm) der erfolgreich im März 2008 zur Erlangung des Zertifikats ISO 14001 für die gesamte Aktivitäten der Gesellschaft führt hat : seit der Konzeption der Produkte bis zur Umsetzung auf Ort in den Bergen, sowie die Wartungsaktivitäten.