Produkte & Dienstleistungen > Power Solutions > Einsatzbereiche > Boote
Boote
Batterien für Boote – starke Leistung für Ihre Bordsysteme
Batterien von Johnson Controls versorgen Boote, Segel und Motoryachten sicher und zuverlässig mit Energie: als Beleuchtungsbatterien für das Bordnetz, als Antriebsbatterie für einen Elektro-Außenbordmotor bei kleineren Segelyachten oder als Antriebsmotor für reine Elektroboote.Darüber hinaus stellen wir Starter- sowie Antriebs- und Beleuchtungsbatterien her, die speziell für die Anforderungen von Booten und Freizeitfahrzeugen ausgelegt sind. Antriebs- und Beleuchtungsbatterien werden zum Beispiel für Außenbordmotoren, die Beleuchtung in Wohnwagen oder die Musikanlage im Wohnmobil verwendet und haben andere technische Merkmale als Starterbatterien.
Wenn Sie Ihr Boot nur saisonal nutzen, bleiben unsere Batterien für die mobile Stromversorgung aufgrund ihrer geringen Selbstentladung auch über den Winter betriebsbereit. Bis zu sechs Monate können diese Batterien außer Betrieb gesetzt werden, sofern sie vorher voll aufgeladen werden.
Um einen Außenbordmotor oder eine Einbaumaschine zu starten, sollten Sie aus Sicherheitsgründen nicht die Batterien für die Bordnetzversorgung verwenden, sondern immer eine gesonderte Starterbatterie.