Batterien für Solaranlagen – natürliche Energie

Ob für Ihr Wochenendhaus, Wohnmobil, Boot oder die mobile Versorgung Ihres Radios oder Fernsehgeräts: mit einer Solaranlage und einer Batterie von Johnson Controls nutzen Sie eine wirtschaftliche und zukunftsweisende Lösung für Ihre mobile Stromversorgung. Und Sie haben auch nachts oder an bewölkten Tagen die Gewissheit, dass Ihnen eine zuverlässige Stromquelle zur Verfügung steht.

Unsere Batterien speichern Sonnenenergie auch über einen längeren Zeitraum und geben sie zuverlässig ab.

In den vergangenen Jahren hat die Nutzung der umweltfreundlichen Sonnenenergie stetig zugenommen. Solarenergieanlagen lassen sich einfach aufbauen, erweitern und abbauen. Sie sind besonders wirtschaftlich, weil während des Betriebs keine Energiekosten anfallen. Außerdem unterliegen Solarenergieanlagen praktisch keinem mechanischen Verschleiß. Für eine Solarenergieanlage wird eine zuverlässige Solarbatterie zur Aufnahme und Speicherung der Ladung benötigt. Eine Solarbatterie von Johnson Controls zeichnet sich aus durch:
 

  • hohe Ladungsaufnahme
  • hohe Zyklenfestigkeit
  • gute Wiederaufladbarkeit
  • praktisch keine Wartung